MRD-S 04-40
Miniature rotary unit
ID 331341
This product has been discontinued and is no longer available.
Alternative products:
Miniature rotary unit MRD-S, electrical, pneumatic feed-through, Middle position: freely programmable
- Torque: 0.4 Nm
- Nominal current: 0.71 A
- Power supply: 230 V DC
- IP protection class: 40
Technical details
| 产品组 | 微型旋转装置 |
|---|
产品系列的常规说明
回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。
安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。
额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。