STB 315-2
Basisklemmen
IDnr. 156103
STB 315-2, 基爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 斜细齿
- 安装: 1/16" x 90°
- 槽宽度: 21 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 标配范围: 包含圆柱形螺钉
- 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
Technische gegevens
| Produktgruppe | Grundbacken |
|---|---|
| Aufnahme | 1/16" x 90° |
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Nutbreite N [mm] | 21.0 |
| Breite B [mm] | 54.0 |
| Breite B1 [mm] | 32.0 |
| Höhe H [mm] | 75.0 |
| Länge L [mm] | 125.0 |
| Schrauben | M16 |
| m/Satz [kg] | 9.3 |