arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VBK-10 1x4P-1x4P Illustrazione simile

VBK-10 1x4P-1x4P

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 420690

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2025-06-30
  • Sostituito da: 1610940
Caratteristiche del prodotto:
  • Cavo di collegamento 1x 4-PIN per max. un mandrino magnetico
  • Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
  • Per controllare un piano magnetico
  • Con una guaina in metallo e plastica per la protezione contro i trucioli caldi
Dati tecnici:
  • Lunghezza del cavo: 10 m
Cable length [m] 10.0

Scope of delivery
Connection cable, operating manual