VBK-10 1xIL-2x7P
标准磁力夹持技术的附件
ID 420697
标准磁力夹持技术的附件
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2025-06-30
- 替换为: 1611054
- 最多用于两个电磁吸盘的 2 x 7 针连接线
- 安装在 KEH plus 控制装置和电磁吸盘之间
- 最多可控制两个电磁吸盘
- 带有金属和塑料护套以防止热切屑
- 电缆长度: 10 m
Technical details
| Cable length [m] | 10.0 |
|---|
Scope of delivery
Connection cable, operating manual