AKO EGK25/GP7,8
Robot connection package
ID 1524717
Adapter, Suitable for: YASKAWA GP7/GP8
Technical details
Productgroep | Robotaansluitpakket |
---|---|
Hoogte H [mm] | 11 |
Geschikt voor | YASKAWA GP7/GP8 |
Gewicht [kg] | 0.25 |
GP7, GP8
ID 1524717
Productgroep | Robotaansluitpakket |
---|---|
Hoogte H [mm] | 11 |
Geschikt voor | YASKAWA GP7/GP8 |
Gewicht [kg] | 0.25 |