ROTA TB-LH
Pneumatické tříčelisťové sklíčidlo s duálním systémem zdvihu
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Data di fuori produzione: 30 giu 2023
Pneumatické 3čelisťové přední sklíčidlo s rychlým zdvihem a upínacím zdvihem a velkým průchozím otvorem pro upínání za vnější průměr.
Descrizione
Vantagens – Seus benefícios
- placa pneumático de gancho de cunha de precisão para demandas de alta qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Grande orifício de passagem
Usinagem de todos os diâmetros de tubos padronizado - Alta eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas - Monitoramento do processo de abertura e fechamento
Operação com segurança no processo da placa de torno - Cilindro pneumático integrado na placa
Especialmente adequado para tornos sem cilindro hidráulico - Perfeitamente adequado para tornos sem cilindro hidráulico
Troca rápida e fácil de placas de torno manual - Fornecimento de ar através de um anel distribuidor
Controle muito simples da placa - Altas forças de fixação na pressão do sistema
Garanta a confiabilidade do processo durante a usinagem - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- A tecnologia das placas de potência autônomas com curso rápido e estendido (LH) baseia-se em um pistão de placa com duas relações de transmissão de engrenagem diferentes. Esta tecnologia pode ser usada somente para fixação O.D.!
- Devido a esse princípio de funcionamento, a placa tem baixo consumo de ar, curso da castanha grande e rápido combinado com força de fixação máxima. Devido ao furo de passagem muito grande, essas placas são adequadas para usinagem de tubos grandes. Além disso, a usinagem de componentes da placa adaptadora também é possível.
- A placa contém um sistema de suprimento de ar no anel distribuidor. Portanto, não são necessárias juntas rotativas.