arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Gamma

Gamma

汎用リニアモジュール
歯付きベルトまたはラックアンドピニオン駆動型の汎用リニアモジュール、密閉プロファイルでダブル形状加工済みレールガイド付き

Avantages - Vos bénéfices

  • Moteur d'entraînement adaptable
    pour une approche flexible et une intégration facile dans les concepts de commande existants
  • Au choix entraînement par courroie dentée ou pignon et crémaillère
    pour l'entraînement idéal pour votre application
  • Guidage par double rails
    pour les forces et les charges de moment très élevées
  • Possibilité de choisir des chariots simples ou doubles
    pour plus de flexibilité et de rendement
  • Profilé de base fermé
    pour une grande rigidité dans toutes les directions de la charge
  • Dimension compactes
    pour contours de collision réduits

Options et informations particulières

  • Axe de course avec chariots entraînés
    Dans cette version, le servomoteur est fixé au chariot et le profilé se déplace verticalement.
  • flexibilité de la sélection du moteur et du variateur
    Le contrôle électrique s'effectue via un servomoteur adaptable utilisant un variateur standard comme par exemple Bosch ou Siemens.
  • Intégration simple
    L’intégration dans le système de commande est simple grâce à la possibilité d'utiliser un servomoteur commun.
  • Solutions complètes
    Sur demande, SCHUNK peut proposer des solutions complètes incluant moteur, réducteur, variateur et câbles.
  • NOUVEAU : Version avec lubrification conforme alimentaire (H1G)
    sur demande, comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.