arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

当社の「空気圧力」は常に十分なエアーを供給し、その力を持続します。当社の空圧式グリッパーは、常に約束を果たします。

SCHUNKの空圧式グリッパーは 3 つのカテゴリーに分類されます

  • PREMIUM: 万能選手も顔負けです。
  • ECONOMY: 経済性とSHUNKの品質が融合
  • TECH: 当社のプロセスのスペシャリストが、あらゆる課題に対応します。

空圧式グリッパーの威力

  • 実証済み
  • 長寿命
  • 汎用性
  • 高品質

SCHUNK のプレミアムセグメント

あらゆる用途に最適なグリッパー

プレミアムセグメントでは、幅広いバリエーションとオプションを備えた最高品質の12種類のグリッパーをご覧いただけます。当社は、業界最高の価値を持つ堅牢なグリッパーを提供するだけでなく、よりメンテナンスフリーなグリップサイクルと最長寿命も提供します。豆知識:お使いの空圧式グリッパーに当社の精密センサーを取り付けることで、さまざまな情報やストローク位置を監視することができます。

プレミアムグリッパーの威力

  • ベストパフォーマンスデータ
  • 最大寿命
  • 最長36ヶ月保証
  • 豊富なバリエーションと適合するアクセサリー
ICON ラジアルグリッパー
ICON 平行開閉グリッパー
ICON センターグリッパー

プレミアムグリッパー一覧

ICON 平行開閉グリッパー Premium

支点開閉型/同心円状グリッパー

小型グリッパー SWG
汎用: PWG-plus 、 PRG

平行開閉グリッパー

小型グリッパー MPG-plus 、 KGG
汎用: PGN-plus-P 、 PGL-plus-P
ロングストローク PLG 、 PHL

同心円状グリッパー

小型グリッパー MPZ
汎用: PZN-plus
ロングストローク PZH-plus

プレミアムグリッパーに新登場:PGL-plus-P

PGL-plus-Pは、パワフルでありながら多機能なグリッパーをお探しの方に最適です。空気圧式万能グリッパーは、ストローク、力、接続性という独自の性能パッケージを備えており、柔軟性が求められるハンドリング作業に最適な製品です。

ハイライト:

  • 保証付きの、信頼性の高い把持力維持機能、グリップガード
  • 統合的センサーシステム
  • 長いジョーストローク 柔軟なワークハンドリング
  • IP 64に準拠したシーリングにより、汚れた環境でも使用可能

適切なグリッパーの選び方について、ご質問はありませんか?

お電話にてお問い合わせください。

+49-7133-103-2929

SCHUNK のTechセグメント

あらゆる課題に対応するスペシャリスト

用途に対する要求が高くなるほど、空圧式グリッパーの性能はそのタスクに適合するようより精密さを増す必要があります。Techセグメントでは、Oリング、ギア、リムなどのハンドリング用に特別に開発されたグリッパーなど、あらゆる種類の「スペシャリスト」を用意しています。

Techグリッパーの威力:

  • プロセスのスペシャリスト
  • 最大寿命
  • ベストパフォーマンスデータ

ICON 平行開閉グリッパー Tech

支点開閉型/同心円状グリッパー

小型グリッパー GAP
汎用: DRG

平行開閉グリッパー

小型グリッパー GAP 、 KTG
汎用: DPG-plus 、 PGB
ロングストローク SPG 、 PSH

同心円状グリッパー

小型グリッパー LOG 、 ORG
汎用: DPZ-plus 、 PZB-plus 、 PZV 、 シャンクインターフェース付きグリッパー

SCHUNK のエコノミーセグメント

効率的な把持のために

エコノミーセグメントでは、性能だけでなく、経済効率にも重点を置いています。魅力的な条件のもと、本物のSCHUNK品質を手に入れることができます。クリーンな環境下でのあらゆる標準的な用途に最適化されています。このグリッパーは、本質的な特性に焦点を当てることで、使用における効率的な操作を可能にしています。

エコノミーグリッパーの威力:

  • 実証されたSCHUNKの品質を魅力的な条件で
  • 焦点を絞ったパフォーマンス
  • 最も高い経済効率

ICON 平行開閉グリッパー Economy

支点開閉型/同心円状グリッパー

小型グリッパー SGW 、 SGB

平行開閉グリッパー

小型グリッパー MPC
汎用: JGP-P 、 PGF
ロングストローク PFH-mini

同心円状グリッパー

汎用: JGZ

空圧式無段階位置決めが登場

用途イメージ – PPD

SCHUNKのPPD位置決めユニットにより、空圧式グリッパーを使った無段階での位置決めが可能になりました。グリッパー、センサー、位置決めユニットで構成される極めてシンプルなセットアップ、そしてプレハブ化されたPLCファンクションブロックによる簡単な試運転で、これを実現します。これは、柔軟性が要求されるあらゆるグリッパー用途に最適なソリューションです。例えば、異なるサイズのワークや、近接したワークの搬送ロボット用途などです。

  • 空圧式グリッパーの無段階位置決め
    グリッパーフィンガーを事前に位置決めすることによる、衝突回避やタクト時間の最適化
  • 出力圧力を調整することで、把持力を調整可能
    さまざまな感度のワークを把持
  • グリッパージョーの速度
    を調整可能
    把持インパルスの低減により、ワークに最適な把持を実現します。

PPDへ