arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

WELDON エンドミルホルダー

ツールホールディングシステム

WELDON エンドミルホルダーは、横クランプ面を持つツールを、円筒シャンクに安定してクランプ留めできます。取付部分のクランプネジの取付けにより、ツールがねじれたり、抜けたりするおそれはありません。この取付具は、DIN 1835B および DIN 6535HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツールに適します。製品と同梱されるクランプねじ、または細型ウェルドン・エンドミル・ホルダー用の球頭付きクランプねじと、長さ調節ねじ。
全フィルター
298件の結果
WELDON

WELDON

Držák čelní frézy WELDON umožňuje bezpečné upnutí nástrojů s válcovou stopkou a boční upínací plochou, zabraňuje zkroucení a vytažení díky upínacímu šroubu a je kompatibilní s normami DIN 1835B a DIN 6535HB. Dodává se také upínací šroub. Verze Cool Flow nabízí periferní chlazení prostřednictvím chladicích kanálů, které lze uzavřít šrouby M3, a vede chladicí kapalinu přímo k řezné hraně nástroje. Konstrukce Dual Contact se současným kuželem a plochou pracovní plochou zajišťuje, že mezera mezi přírubou nástroje a čelem vřetena je kompenzována odpovídajícími rozhraními stroje.
系列を表示
WELDON Slim

WELDON Slim

Držáky čelní stopkové frézy WELDON Slim lze použít pro spolehlivé upnutí nástrojů s bočním upínacím povrchem na válcovou stopku. Díky upínacímu šroubu upínače nástrojů nelze nástroj otočit ani vytáhnout. Zařízení je vhodné pro upínání nástrojů s válcovými stopkami podle norem DIN 1835B a DIN 6535HB. Upínací šroub s kulovitou hlavou a šroub pro nastavení délky jsou součástí dodávky.
Verze WELDON Slim Cool Flow umožňuje periferní chlazení pomocí chladících kanálů ve stěně, které mohou být dle potřeby znovu uzavřeny/utěsněny dvěma šrouby M3. Chladivo je vedeno přímo k řeznému ostří nástroje.
系列を表示