arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KMRS HSK 25 Illustration similar

KMRS HSK 25

Key for coolant tube

ID 9799149

KMRS HSK 25, Key for coolant tube
  • For interface: HSK 25
  • Diameter: 5 mm
Pour interface HSK 25
D1 [mm] 5.0
D2 [mm] 7.0
L1 [mm] 105.0
Poids [kg] 0.15