arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PVP 50-22 600 x 430 Illustration similaire

PVP 50-22 600 x 430

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 422491

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque de pôle x48
  • Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
  • Compatible avec: Plaques de serrage magnétique MFRS
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 600 x 430 x 22 mm
  • Filet pôle: M8
  • Pour taille de pôle: 50 x 50 mm
  • Poids: 35 kg
Longueur [mm] 600.0
Largeur [mm] 430.0
Hauteur [mm] 22.0
Poids [kg] 35.0

Etendue de la livraison
Plaque d'extension de pôle