MSC-BL30 500x85
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
IDnr. 422091
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Gelamineerd blok
- Voor het frezen van contouren en speciale vormen.
- Afmetingen: 500 x 85 x 50 mm
- Poolsteek: 3 mm + 1,5 mm
- Gewicht: 18 kg
Technische gegevens
| 长度 [mm] | 500.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 85.0 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 18.0 |