arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HM 8 類似のイラスト

HM 8

クランピングインサート

ID 184107

HM 8, 클램핑 인서트
  • 높이 H: 10 mm
  • 직경 D: 8 mm
  • 스레드 G: M4
  • 재료: 강철 본체가 있는 카바이드 인서트
  • 전달 유닛: 1 세트 = 10 피스
높이 H [mm] 10.0
높이 H1 [mm] 5.0
직경 D [mm] 8.0
직경 D1 [mm] 6.0
스레드 G M4
최대 부하력 [kN] 6.0
재료 강철 본체가 있는 카바이드 인서트
전달 유닛 1 세트 = 10 피스
모든 팁이 그리핑 작동을 하는 경우 최대 부하력 값이 유효합니다.