arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SW 630-1 類似のイラスト

SW 630-1

軟質クランプインサート

IDnr. 194123

Levertijd op aanvraag
SW 630-1, 軟質クランプインサート
  • 高さ H: 22 mm
  • 長さ L: 34.5 mm
  • 幅 B: 70 mm
  • ねじ G: M8
高さ H [mm] 22.0
長さ L [mm] 34.5
幅 B [mm] 70.0
ねじ G M8
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。