arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KTR 100 類似のイラスト

KTR 100

トップジョーブランク、ドリル加工

ID 402121

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: Tongue and groove
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 100
Technical data:
  • Dimensions: 47 x 55 x 25 mm
  • Spannbereich: 0 - 70 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 0.8 kg
Largeur [mm] 55.0
Hauteur [mm] 25.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 100
Poids [kg] 0.8

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés