arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KTR 64 類似のイラスト

KTR 64

トップジョーブランク、ドリル加工

ID 402120

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Aufsatzbackenrohling
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 64
Technische Daten:
  • Abmessungen: 28,5 x 34 x 16 mm
  • Spannbereich: 0 - 40 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Gewicht: 0.25 kg
Width [mm] 34.0
Height [mm] 16.0
Material 16MnCr5
Suitable for 64
Weight [kg] 0.25

Scope of delivery
Top jaw blanks