arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GSH-D 10-100

GSH-D 10-100

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

ID 432477

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

特長:
  • トルクレンチ 10 - 100 Nm
  • SCHUNK 手動式クランプシステムを発動させるために
  • スクエアドライブ付き
テクニカルデータ:
  • スクエア接続: 1/2"
  • 最小トルク: 10 Nm
  • 最大トルク: 100 Nm
  • 重量: 1.73 kg
Min. torque [Nm] 10.0
Max. torque [Nm] 100.0
Square connection 1/2"
Weight [kg] 1.73

Scope of delivery
Torque wrench