arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
UZB 125 類似のイラスト

UZB 125

汎用中間ジョー

ID 300045

汎用中間ジョー UZB, サイズ: 125, フィンガーインターフェース: PGN-plus 125

  • グリッド寸法: 3 mm
  • 最大調整移動量: 72.1 mm
最大調整移動量 [mm] 72.1
グリッド寸法 [mm] 3.0
重量 [g] 350.0
最大許容ローディングトルク [Nm] 135.0
最大許容荷重 Fx [N] 1300.0
UZB-S 汎用中間ジョーのスライダーは、個別部品としてサイズ 80 からご用意しています。小さいサイズでは、スライダーを取り外すことはできません。