arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
IN 80-S-M12 Vergelijkbare illustratie

IN 80-S-M12

Inductieve naderingsschakelaars

ID 301578

Inductieve naderingsschakelaar. IN

  • Aantal schakelpunten: 1
  • Schakelafstand: 1.5 mm
  • Cilindrische sensor
  • Schroefdraad sensorzijde: M8x1
  • Type schakeling: PNP
  • Sluiter
  • Kabellengte: 30 cm
  • Elektrische aansluiting: M12
  • Nominale spanning: 24 V
Meetprincipe inductief
Schakelfunctie Sluiter
Schakeltype PNP
Aantal schakelpunten 1
Schakelafstand [mm] 1.5
Schakelhysterese van de nominale schakelafstand < 15%
Max. schakelfrequentie [Hz] 1000.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] -25.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 70.0
Led-indicator in sensor ja
Spanningstype DC
Nominale spanning 24.0
Min. bedrijfsspanning 10.0
Max. bedrijfsspanning 30.0
Spanningsval [V] 1.5
Max. schakelstroom 0.2
Kortsluitbeveiliging ja
Bescherming tegen polariteitsomkering ja
Materiaal behuizing roestvaststaal
Kabelconnector/kabeluiteinde M12
Kabellengte L [cm] 30.0
Kabeldiameter D [mm] 3.3
Kabelontwerp (aderdoorsnede/aantal kabels) 3x 0,14 mm2
Kabelmantelmateriaal PUR
Min. buigradius (dynamisch) [mm] 33.0
Min. buigradius (statisch) [mm] 16.5
Gewicht [kg] 0.03
Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) 67
Beschermklasse II
Weerstand tegen booremulsie * ja
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).

Algemene opmerkingen over de reeks

De grijp- en draaimodules van SCHUNK en de lineaire assen en toebehoren van de robots moeten altijd met de passende sensoren van SCHUNK bewaakt worden, omdat deze componenten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn.

Als de belangrijkste eigenschappen, zoals schakelafstand, schakelfunctie, hysterese en spanning voldoende gelijk zijn, kunnen in plaats van de inductieve SCHUNK-naderingsschakelaars (IN, INK) doorgaans ook naderingsschakelaars van andere fabrikanten worden gebruikt.

Sensoren van andere fabrikanten die in SCHUNK-producten zijn geïntegreerd, bieden zelden uitstekende schakelresultaten. Bovendien kunnen we geen goede werking of functionele veiligheid ervoor garanderen.