MMS 22-PI1-S-M8-PNP-EX
プログラマブルマグネットスイッチ
ID 1001354
プログラマブルマグネットスイッチ MMS 22-PI1-EX, 防爆バージョン, ティーチ機能
- スイッチングポイントの数: 1
- 切り換え時間: PNP
- クローザー
- ケーブル長: 30 cm
- 電気接続: M8
- 公称電圧: 24 V
技術的詳細
| 測定原理 | 磁気式 |
|---|---|
| 開閉機能 | クローザー |
| 開閉タイプ | PNP |
| スイッチングポイントの数 | 1 |
| ティーチ機能 | あり |
| 標準スイッチング時間 [s] | 0.001 |
| 最大スイッチング周波数 [Hz] | 1000.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | -20.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 80.0 |
| センサーの LED ディスプレイ | あり |
| 電圧タイプ | DC |
| 公称電圧 | 24.0 |
| 最小作動電圧 | 10.0 |
| 最大作動電圧 | 30.0 |
| 電圧降下 [V] | 2.0 |
| 最大スイッチング電流 | 0.05 |
| 短絡防止 | あり |
| 極性反転防止 | あり |
| ハウジングの材質 | PA |
| ケーブルコネクター/ケーブル端 | M8 |
| ケーブル長 L [cm] | 30.0 |
| ケーブル直径 D [mm] | 2.2 |
| ケーブルシース材質 | PUR |
| 最小曲げ半径 (動的) [mm] | 22.0 |
| 最小曲げ半径 (静的) [mm] | 11.0 |
| 穴あけエマルジョン耐性 * | あり |
| ATEX ラベリング | II 2 G Ex mb IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T85℃ Db |
* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。