PZH-plus 75
ID 305390
- 片側ストローク: 75 mm
- 閉力: 4200 N
- 開力: 4400 N
- 最高周囲温度: 90 °C
技術的詳細
| Corsa per griffa [mm] | 75.0 |
|---|---|
| Forza in chiusura [N] | 4200.0 |
| Forza in apertura [N] | 4400.0 |
| Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 4475.0 |
| Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 4675.0 |
| Peso [kg] | 33.0 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 22.0 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 1860.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Pressione min. aria di sbarramento [bar] | 0.5 |
| pressione max. aria di sbarramento [bar] | 1.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 1.05 |
| Tempo di apertura [s] | 0.85 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 400.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 8.5 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.05 |
| Diametro D [mm] | 517.6 |
| Altezza Z [mm] | 140.7 |
| Coppia Mx max [Nm] | 265.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 250.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 160.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 6200.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Forza di presa per presa esterna
Forza di presa per presa interna
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono aggiungersi alla coppia generata dalla stessa forza di presa.
Forza di presa per presa esterna
- X 軸:
- Lunghezza delle dita
- Y 軸:
- Forza di presa
Forza di presa per presa interna
- X 軸:
- Lunghezza delle dita
- Y 軸:
- Forza di presa
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.
Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Materiale delle griffe base
Acciaio
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
36 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)
Dispositivo di mantenimento della forza di presa
possibile grazie alla valvola di mantenimento pressione SDV-P