arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GAP 32-090-AS 類似のイラスト

GAP 32-090-AS

アンギュラー平行開閉グリッパー

ID 314625

アンギュラー平行開閉グリッパー GAP, サイズ: 32, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS (ばね閉じ)

  • 片側ストローク: 2 mm
  • 閉力: 430 N
  • 開度: 90 °
  • 最高周囲温度: 60 °C
片側ストローク [mm] 2.0
閉力 [N] 430.0
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 476.0
最小スプリング力 [N] 180.0
ジョー当たりの開度 [°] 90.0
重量 [kg] 1.33
推奨ワーク重量 [kg] 1.25
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 36.5
最低作動圧力 [bar] 4.5
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
閉時間 [s] 0.45
開時間 [s] 0.34
最大許容フィンガー長 [mm] 65.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.25
最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] 14.87
IP 保護等級 40
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 [mm] 0.05
モーメント Mx 最大 [Nm] 12.9
トルク My 最大 [Nm] 12.6
モーメント Mz最大 [Nm] 4.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 590.0
把持力維持タイプ あり

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
確実に駆動されるトグルジョイント運動機構

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
注文仕様のグリッパー、アクセサリーキット(芯出しスリーブ、直接接続用Oリング/詳細内容は取扱説明書を参照)、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。