arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PRG 64-60-AS Illustrazione simile

PRG 64-60-AS

Pinza radiale

ID 303705

Pinza radiale PRG, Dimensioni: 64, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: AS

  • Angolo di apertura: 60 °
  • Momento in chiusura: 42.5 Nm
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 1200.0
Angolo di apertura per griffa [°] 60.0
Angolo chiuso per griffa [°] 3.0
Momento in chiusura [Nm] 42.5
Momento in chiusura generato dalla molla [Nm] 10.0
Peso [kg] 1.41
Peso del pezzo raccomandato [kg] 1.69
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 102.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.27
Tempo di apertura [s] 0.38
Tempo di chiusura solo con molla [s] 0.28
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 125.0
Inerzia max. ammissibile per morsetto [kgcm²] 63.37
Classe di protezione IP 20
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.05
Lunghezza X [mm] 64.0
Larghezza Y [mm] 42.0
Altezza Z [mm] 170.0
Coppia Mx max [Nm] 13.5
Coppia Mz max [Nm] 3.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 660.0
*L'unità può essere attuata senza utilizzo di strozzatore esterno fino al valore indicato di max. momento d'inerzia per griffa. In caso di elevati momenti d'inerzia è possibile utilizzare strozzatori esterni.
La curva è valida per versioni a 90°. Per altre versioni la curva deve essere spostata parallelamente in corrispondenza dei tempi di apertura e chiusura.

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
溝付きリンクギア

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。