arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PRG

PRG

Radial gripper
180° radial gripper with powerful 1-shift slotted link gear and oval piston

Innovaties - uw voordelen

  • Kinematica
    de gespleten tandwieloverbrenging met enkele schakeling waarborgt een consistent sluitmoment van -5° tot +7°.
  • Geoptimaliseerde cyclustijd dankzij innovatieve demping
    rechtstreeks geïntegreerd in de aandrijfketting
  • Maximale prestaties in compact formaat
    voor hogere sluitmomenten, langere en stabiele grijpvingers
  • De vele opties zorgen voor een hogere mate van flexibiliteit
    afgesteld op de individuele toepassing. De PRG is ook verkrijgbaar met een mechanische grijpkrachtbeveiliging, als hittebestendige variant en met drie varianten voor de openingshoeken 30°/60°/90°.
  • Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
    voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen

Opties en speciale informatie

  • Het voordeel van 180°-radiaalgrijpers is dat extra slagbewegingen niet langer nodig zijn. Aangezien elke klem 90° zwenkt, bevindt de grijper zich buiten het werkgebied en is een teruggaande slagbeweging van de grijper niet langer nodig.
  • Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
    De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/S-variant zorgt dit voor sluitkracht, in de IS-variant voor openingskracht.
  • Hittebestendige versie V/HT
    voor gebruik in hete omgevingen
  • Extra versies
    Verschillende opties kunnen met elkaar worden gecombineerd. Tevens zijn een groot aantal extra opties verkrijgbaar. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze!
  • Voedselveilige smering
    Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.