arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP plus 100-BWM

KSP plus 100-BWM

Etaux de serrage pneumatiques avec système de changement rapide de mors

ID 405203

Délai de livraison sur demande
Étau de serrage pneumatique version standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
  • Remplacé par: 1479153
Caractéristiques des produits :
  • Serrage concentrique
  • Course standard
  • Version standard
  • Système à changement rapide de mors
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 100 x 78 mm
  • Force de serrage max.: 18 kN
  • Course par mors : 2 mm
  • Hauteur de mors max.: 35 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation maximale: 9 bar
  • Poids: 4 kg
Course par mors  [mm] 2.0
Force de serrage [kN] 18.0
Pression admissible max. [bar] 9.0
Répétabilité [mm] 0.01
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 35.0
Poids [kg] 4.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour étau de serrage automatique, couvercle, vis d'ajustage, rainures de serrage et manuel d'utilisation