arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSA plus 160

NSA plus 160

Módulos de paletização

N.º de identificação 471710

Módulo de fixação padrão do sistema de troca rápida de paletes

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2025-06-30
  • Substituído por: 1531280
Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Função de elevação de palete
  • Função de limpeza integrada
  • Monitoramento dinâmico da pressão das posições da corrediça de fixação
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø158 x Ø128 x 69,5 mm
  • Força de tração: 5 kN
  • Força de tração com turbo: 15 kN
  • Pressão de acionamento: 6 bar
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Peso: 4 kg
Diâmetro [mm] 158.0
Força de tração [kN] 5.0
Força de tração com turbo [kN] 15.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 4.0

Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, O-rings, bujões de cobertura, manual de operação; sem anel de aperto