arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCA 160-32 A4-SV90°

ROTA NCA 160-32 A4-SV90°

밀폐형 3죠 파워 선반 척

ID 1342600

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

  • 판매 종료일: 2024-01-31
제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 밀폐형 디자인
  • 관통 구멍: 32 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 4
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 10H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 4 mm
  • 피스톤 스트로크: 15 mm
  • 최대 클램핑 포스: 45 kN
  • 최대 구동력: 20 kN
  • 최대 회전 속도: 5500 1/min
  • 중량: 11 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 4
톱니 1/16" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 5500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 45.0
최대 구동력 [kN] 20.0
스트로크/죠 [mm] 4.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 15.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.04
중량 [kg] 11.0