arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCS 315/6 Z220-KV

ROTA NCS 315/6 Z220-KV

6 ジョーパワーチャック、貫通穴なし

ID 865040

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-12-31
特長:
  • 6-ジョー レバーチャック
  • 密閉シールド
  • ベースジョーのアクティブ・プルダウン
  • 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • ジョーインターフェース: タングと溝
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7.7 mm
  • ピストンストローク: 25 mm
  • ジョーの引き下げ: 0.3 mm
  • 振り子補償: ± 2 mm
  • 最大把持力: 80 kN
  • 最大作動力: 48 kN
  • 最大回転速度: 2200 1/min
  • 重量: 67 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture Tenon-rainure
Vitesse de rotation max. [1/min] 2200.0
Force de serrage max. [kN] 80.0
Force d'actionnement max. [kN] 48.0
Course/mors [mm] 7.7
Mors à traction descendante [mm] 0.3
Longueur du levier [mm] 53.5
Course du piston (H) [mm] 25.0
Dispositif pendulaire à compensation [mm] ± 2
Poids [kg] 67.0