arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCX 260-81 Z220-SFGX

ROTA NCX 260-81 Z220-SFGX

3-jaw power chuck with jaw quick-change for short-stroke cylinder

ID 800820

Power lathe chuck with standard jaw quick-change system

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2023-06-30
Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 81 mm
  • Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5 mm
  • Tooth pitch: 3.4 mm
  • Piston stroke: 21 mm
  • Max. clamping force: 128 kN
  • Max. actuating force: 68 kN
  • Max. rotational speed: 4500 1/min
  • Weight: 38 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 8 (Z220)
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 4500.0
最大把持力 [kN] 128.0
最大作動力 [kN] 68.0
ストローク / ジョー [mm] 5.0
歯ピッチ [mm] 3.4
ピストンストローク (H) [mm] 21.0
慣性モーメント [kgm²] 0.33
重量 [kg] 38.0