arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TB 1000-560 Z700-SV90°

ROTA TB 1000-560 Z700-SV90°

Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce

ID 818240

Mandrini autocentranti pneumatici standard

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-06-30
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
  • Foro passante: 560 mm
  • Supporto del mandrino: Z700
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 30H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Forza max. di serraggio a 6 bar: 280 kN
  • Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
  • Numero di giri max.: 450 1/min
  • Peso: 1053 kg
Spindle type -
Spindle size Z700
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 450.0
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 280.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke/jaw [mm] 12.0
Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] 65.1
Moment of inertia [kgm²] 167.0
Weight [kg] 1053.0