ROTA TB2 685-325 Z510-SV90°
Pneumatic 3-jaw power chuck
ID 818322
Standard pneumatic power lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Through-hole: 325 mm
- Spindle holder: Z510
- Chuck side: 325 mm (12.8")
- Machine side: 325 mm (12.8")
- Jaw interface: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Stroke per jaw: 10 mm
- Max. clamping force at 6 bar: 280 kN
- Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
- Max. rotational speed: 1000 1/min
- Weight: 440 kg
技術的詳細
| Spindelgröße | Z510 |
|---|---|
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 1000.0 |
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 280.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub/Backe [mm] | 10.0 |
| Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 45.3 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 32.2 |
| Eigenmasse [kg] | 440.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Winkel-Schnellverschraubungen G 3/8 am Schwebering, Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung, ohne Aufsatzbacken