CELSIO CF SK 40 Ø12x120
ID 26000180
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 120 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 150 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | SK 40 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.9 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 150.0 |
| Peso [kg] | 1.3 |
| Variante Cool Flow | Sì |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta