MTTH HSK-A 63 MK3x140
Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad
ID 23004342
MTTH HSK-A 63 MK3x140, Gereedschapshouders
- Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad
- Reeksen: Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Draad in klemdiameter: M12
- Morseconus: MK 3
- Uitstekende lengte: 140 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm gemeten van kegel tot inwendige kegel
- Balanceergraad: G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad |
|---|---|
| Reeksen | Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| MK-formaat | MK 3 |
| Schroefdraad spanbout G | M12 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 140 mm / 5.5" |
| L4 [mm] | 114.0 |
| Gewicht [kg] | 1.54 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Voor het bevestigen van conisch morsegereedschap met aanhaalschroefdraad conform DIN 228A.
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm gemeten van kegel tot inwendige kegel
Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar