TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38
Polygonal toolholders
ID 1355530
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-Mini
- Toolholder interface: HJND 50
- Clamping diameter: 4 mm
- Projecting length: 38 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.01 mm of 4 x D
- Balancing grade: Residual imbalance 2 gmm/kg
- Min. torque: 2 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-Mini |
| Interface do porta-ferramentas | HJND 50 |
| Diâmetro de fixação D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 14.5 |
| D4 [mm] | 18.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 57.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 38 mm / 1.5" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 27.5 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| G | M8 |
| Min. torque [Nm] | 2.0 |
| Tamanho da chave A/F | 13.0 |
| Máx. torque de aperto [Nm] | 8.0 |
Versão
O seguinte elemento redutor é uma alternativa adequada para união lateral: TRIBOS-S SRE SO 9 (0206080)
Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 4 x D
Grau de balanceamento
Desbalanceamento residual 2 gmm/kg
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
A profundidade mínima de fixação é de 17,5 mm
A profundidade máxima de fixação é de 35 mm
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta