TRIBOS-S HSK-E 50 Ø6x75
Portautensili poligonali
ID 205161
TRIBOS-S HSK-E 50 Ø6x75, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-S
- Attacco portautensile: HSK-E 50
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 75 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 5 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-S |
| Attacco portautensile | HSK-E 50 |
| Portautensile standard | DIN 69893-5 |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 10.0 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 37.2 |
| L6 [mm] | 49.0 |
| G | M5 |
| Coppia min. [Nm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
| Lunghezze standard | Sì |
Modelo
Idóneo para operaciones de corte de metal donde se deben tener en cuenta las fuerzas radicales
Diseño de giro simétrico
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Con rosca para tubo de refrigerante
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud