arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-S JIS-BT 30 Ø10x75 图片仅供参考

TRIBOS-S JIS-BT 30 Ø10x75

多边形刀柄

ID 205473

Disponible
TRIBOS-S JIS-BT 30 Ø10x75, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-S
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 30
  • 夹持直径: 10 mm
  • 突出长度: 75 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 20 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-S
ツールバーインターフェース JIS-BT 30
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-2 JD
クランプ径 D1 10 mm
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 18.1
D4 [mm] 36.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 42.2
L6 [mm] 53.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 20.0
重量 [kg] 0.79
標準長さ あり

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 JD 準拠のクーラント供給

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。