arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL CF SCAPTO C6 Ø10x60 Illustration similar

WEL CF SCAPTO C6 Ø10x60

WELDON end mill holders

ID 1324829

WEL CF SCAPTO C6 Ø10x60, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON
  • Cool Flow variant
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
  • Clamping diameter: 10 mm
  • Projecting length: 60 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw and two M3 screws for closing the Cool Flow option (if required)
Tecnologia Portautensili Weldon
Serie WELDON
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C6
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 35.5
G1 M10
Peso [kg] 0.99
Variante Cool Flow Sì
Lunghezze standard Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON e due viti M3 per la chiusura dell'opzione Cool Flow (se necessario)

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta