WEL SK 40 Ø25x100
WELDON エンドミルホルダー
ID 263564
WEL SK 40 Ø25x100, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径: 25 mm
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
|---|---|
| シリーズ | WELDON |
| ツールバーインターフェース | SK 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| クランプ径 D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D6 [mm] | 44.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G1 | M18x2 |
| 重量 [kg] | 2.34 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。