AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1
Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
ID 1324688
AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1, Porta-ferramentas
- Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
- Série: Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
- Interface do porta-ferramentas: SK 40
- Rosca no diâmetro de fixação: M12
- Comprimento de projeção: 69.1 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos |
|---|---|
| Série | Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos |
| Interface do porta-ferramentas | SK 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Parafuso de aperto de rosca G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 69,1 mm / 2.7" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.935 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Versão
Para fixação de fresas aparafusadas
Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta