arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSC3

KSC3

Etau de serrage de base
L'étau à serrage central KSC3 de SCHUNK est très polyvalent grâce à sa conception compacte et à sa force de serrage extrêmement élevée. Cette polyvalence est encore renforcée par les nouvelles caractéristiques techniques.

Avantages - Vos bénéfices

  • Corps de base nickelé
    Pour une protection optimale contre la corrosion et une gamme d'applications encore plus large
  • Échelle gravée au laser
    Pré-ajustement rapide et précis
  • Conception extrêmement plate
    Pour une exploitation maximale de la zone d’usinage
  • Broche encapsulée
    Dispositifs de serrage étanches à la saleté et nécessitant peu d’entretien
  • Grande force de serrage
    Garantissent la sécurité de processus pendant l'usinage
  • Plage de serrage étendue
    Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur
  • Fentes de drainage latérales
    Pour l'évacuation des copeaux et du fluide de refroidissement
  • Broche sans jeu, montée sur roulement
    Pour une plus grande précision de répétabilité
  • Large gamme d'applications
    Adapté à l’usinage de pièces brutes et finies
  • Large gamme de mors
    Adaptation optimale à de nouvelles fonctions de serrage
  • Changement de mors avec seulement deux vis
    Pour un remplacement rapide et facile des mors
  • Serrage par traction
    Pas de flexion du corps de base
  • Interface VERO-S
    Un large éventail de combinaisons grâce à la conception modulaire VERO-S pour des temps d'équipement encore plus courts.

Options et informations particulières

  • Précision maximale éprouvée avec une fiabilité de processus encore plus élevée, grâce au corps de base nickelé
    Le nouvel étau à serrage concentrique KONTEC KSC3 offre les caractéristiques impressionnantes et éprouvées de la série KONTEC KSC précédente, comme une précision élevée avec des force de serrage élevées et un design extrêmement plat. Le corps de base nickelé, qui protège de manière optimale l'étau de serrage contre la corrosion et élargit significativement la gamme des applications est une nouveauté absolue. De plus, le contour d'interférence a été amélioré pour certaines tailles, de sorte que les étaux sont plus facilement accessibles, particulièrement pour l'usinage 5 axes.
  • Une gamme extrêmement large de mors du système et de mors rapportés, unique sur le marché, fait de l’étau à serrage concentrique un dispositif de serrage qui peut être utilisé de manière flexible. Le système fermé avec évacuation optimisée des copeaux garantit une fiabilité maximale du processus. Les étaux de serrage KSC existants peuvent être remplacés 1:1 par la nouvelle génération, améliorant ainsi nettement la production.