TENDO P HSK-F 63 Ø25x85
Portaherramientas hidráulico
ID 203994
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
TENDO P HSK-F 63 Ø25x85, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Platinum
- Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
- Diámetro de sujeción: 25 mm
- Longitud de proyección: 85 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO Platinum |
| Rozhranie upínača nástrojov | HSK-F 63 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN 69893-6 |
| Upínací priemer D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 45.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L4 [mm] | 59.0 |
| Hmotnosť [kg] | 1.8 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Variant bez skrutky pre nastavenie dĺžky
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
TENDO Platinum s Cool Flow je k dispozícii na vyžiadanie