arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GZB-S Ø3/4 類似のイラスト

GZB-S Ø3/4" Ø1/2" KD

中間スリーブ、冷却液対応

ID 224392

GZB-S Ø3/4" Ø1/2" KD, 中间套管,防冷却液
  • 防冷却剂
  • 夹持直径: 1/2"
  • 外圆直径: 3/4"
  • 长度: 50.5 mm
技术 中间套管,防冷却液
系列 GZB-S KD
刀具夹持接口 GZB-S Ø 3/4" KD
夹持直径 D1 1/2"
外径 D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 50,5 mm / 2.0"
伸出长度 L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
防冷却剂
标准长度

型号
防冷却剂

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计