arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL S HSK-A 63 Ø8x100 Illustration similaire

WEL S HSK-A 63 Ø8x100

Porte-fraises WELDON

ID 23000634

WEL S HSK-A 63 Ø8x100, Upínače nástrojů
  • Držáky koncové frézky WELDON
  • Řada: WELDON Slim
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu WELDON
Technologie Držáky koncové frézky WELDON
Řada WELDON Slim
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 8 mm
D2 [mm] 26.0
D6 [mm] 22.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 36.5
L4 [mm] 74.0
G M6
G1 M6
Vlastní hmotnost [kg] 0.935
Odolná chladivu ano

Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB a DIN 1835E/6359HE

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu WELDON

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání