WEL S SK 40 Ø10x100
WELDON end mill holders
IDnr. 23005060
WEL S SK 40 Ø10x100, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON Slim
- Toolholder interface: SK 40
- Clamping diameter: 10 mm
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | WELDON-schachtfreeshouders |
|---|---|
| Reeksen | WELDON Slim |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Klemdiameter D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 16.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 40.5 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G | M8x1 |
| G1 | M6 |
| Gewicht [kg] | 1.14 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB en DIN 1835E/6359HE
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar