arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL S SK 40 Ø6x100 類似のイラスト

WEL S SK 40 Ø6x100

WELDON エンドミルホルダー

ID 23005058

WEL S SK 40 Ø6x100, ツールホルダー
  • WELDON エンドミルホルダー
  • シリーズ: WELDON Slim
  • ツールバーインターフェース: SK 40
  • クランプ径: 6 mm
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
納品内容: WELDON クランプねじが含まれます
Technologie WELDON-schachtfreeshouders
Reeksen WELDON Slim
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Klemdiameter D1 6 mm
D2 [mm] 24.0
D6 [mm] 13.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 36.5
L4 [mm] 80.9
G M6
G1 M6
Gewicht [kg] 1.075
Koelvloeistofbestendig ja

Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB en DIN 1835E/6359HE

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm

Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Levering
Inclusief WELDON klemschroef

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar