arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL HSK-A 50 Ø6x65 類似のイラスト

WEL HSK-A 50 Ø6x65

WELDON エンドミルホルダー

ID 263510

WEL HSK-A 50 Ø6x65, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON
  • Toolholder interface: HSK-A 50
  • Clamping diameter: 6 mm
  • Projecting length: 65 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON
Interface do porta-ferramentas HSK-A 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 6 mm
D2 [mm] 25.0
D6 [mm] 14.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 39.0
G1 M6
Peso [kg] 0.5
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta