WHI HSK-A 63 Ø14x90
Whistle Notch mountings
ID 23001977
WHI HSK-A 63 Ø14x90, Toolholders
- Whistle Notch mountings
- Series: Whistle Notch mountings
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 14 mm
- Projecting length: 90 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
技術的詳細
| Technologie | Upínače Whistle-Notch |
|---|---|
| Řada | Upínače Whistle-Notch |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 31.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 45.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| G | M10 |
| G1 | M12 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.33 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání