arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBM-ST 121 類似のイラスト

SBM-ST 121

スチール製セレーション付きバー

ID 112163

SBM-ST 121, スチール製セレーション付きバー

特長:
  • セレーション: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 12 mm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • 他にもさまざまな高さ/幅の鋸歯状をご覧ください (アルミニウム製またはスチール製でご提供しています)。「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Product group Serrated bars made of steel
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 12.0
Width B [mm] 40.0
Height H [mm] 80.0
Length L [mm] 420.0
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/piece [kg] 10.2