SRKL-AL 112
Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium
ID 1496963
SRKL-AL 112, Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Tand en groef
- Breedte van de groef: 8 mm
- Padbreedte: 10 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
技術的詳細
| Productgroep | Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van aluminium |
|---|---|
| Vertanding | Tand en groef |
| Sleufbreedte N [mm] | 8.0 |
| Tabbreedte S [mm] | 10.0 |
| Breedte B [mm] | 25.0 |
| Hoogte H [mm] | 30.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 27.5 |
| Hoogte H2 [mm] | 26.0 |
| Lengte L [mm] | 61.5 |
| Gatafstand a [mm] | 28.0 |
| Gatafstand b [mm] | 18.0 |
| Schroeven | M8 |
| Materiaal | Aluminium |
| m/set [kg] | 0.27 |