NS 160
シングル T ナット
ID 140102
NS 160, シングル T ナット
特長:
特長:
- 溝幅: 21 mm
- 最大許容締め付けトルク: 150 Nm
- デリバリーユニット: 1 点
- この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
技術的詳細
| Groupe de produit | Lardon simple |
|---|---|
| Largeur de la fente N [mm] | 21.0 |
| Largeur B [mm] | 28.5 |
| Hauteur H [mm] | 27.0 |
| Hauteur H1 [mm] | 11.0 |
| Longueur L [mm] | 24.5 |
| Vis cyl. | M16 x 35 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 150.0 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).